Menu Search

Klemmen voor flatkabels Naturel Nylon 6/6

Klem voor platte kabels ontworpen in twee delen, de basis en de spansluiting (item FCRC-26C apart verkrijgbaar). Het wordt gebruikt om platte kabels vast te zetten en te voorkomen dat ze verschuiven of zich verplaatsen. Bevestiging met een schroef en gemaakt van naturel UL94-V2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10154571

Oud artikelnummer:

FCRC-26B-4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,5576
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,76

100 x € 0,5576

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Inwendige hoogte 12.7 mm
Totale hoogte 14.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 82.3 mm
Massief materiaal Polyamide
Type kleeflaag Without Adhesive
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Specificaties UL94 V-2
Bevestigingsmethode Screw

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op