Menu Search

Naturel Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

Afdekking voor platte kabelklem FCRC-19B-4, FCRC-19B-4A-RT en FCRC-19B-7
Essentra artikelnummer:

10312933

Oud artikelnummer:

FCRC-19C

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,4668
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 46,68

100 x € 0,4668

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926909790
Basislengte 74.2 mm
Kabelbreedte 58.7 mm
Diameter bevestigingsgat 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op