Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10154410
FCCB-1
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 0,3728 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Goederencode | 3926909790 |
|---|---|
| Binnenbreedte | 64.5 mm |
| Binnenbreedte | 2.539 in |
| Kabelbreedte | 20.0 mm |
| Kabelbreedte | 0.787 in |
| Inwendige hoogte | 7.2 mm |
| Inwendige hoogte | 0.283 in |
| Diameter bevestigingsgat | 0.187 in |
| Diameter bevestigingsgat | 4.75 mm |
| Totale hoogte | 11.2 mm |
| Totale hoogte | 0.441 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.079 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 2.539 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 64.5 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Naturel |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | UL94 V-2 |
| Bevestigingsmethode | Push-in |