10362310
22FCC250237
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 1,4211 |
500 - 2499 | € 0,6767 |
2500 - 4999 | € 0,5802 |
5000 + | € 0,5075 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Goederencode | 3926909790 |
---|---|
Basislengte | 72.2 mm |
Basislengte | 2.843 in |
Binnenbreedte | 2.5 in |
Binnenbreedte | 63.5 mm |
Inwendige hoogte | 0.26 in |
Inwendige hoogte | 6.6 mm |
Diameter bevestigingsgat | 4.7 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.185 in |
Gatdiameter | 0.079 in |
Gatdiameter | 2.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 31.8 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.252 in |
Compatibele gatgrootte | 4.7 mm |
Compatibele gatgrootte | 0.185 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Kleur | Naturel |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Bevestigingsmethode | Fir Tree |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan