10261484
466680
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 10 - 149 | € 2,8494 | 
| 150 + | € 2,4042 | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart | 
|---|---|
| Handgreepstijl | Haakse arm | 
| Basisdiameter | 0.748 in | 
| Basisdiameter | 19.0 mm | 
| Hoogte body | 1.811 in | 
| Hoogte body | 46.0 mm | 
| Handgreeplengte | 3.268 in | 
| Handgreeplengte | 83.0 mm | 
| Draadlengte | 20.0 mm | 
| Draadlengte | 0.787 in | 
| Massief materiaal | Glasvezelversterkt nylon 6/6 | 
| Draadmaat | M10 | 
| Goederencode | 3926300090 | 
| Totale hoogte | 2.244 in | 
| Totale hoogte | 57.0 mm | 
| Bevestigingstype | Draadeind | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan