Menu Search

Klemhendel 43.0 mm Draadeinde M6 25.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10261477

Oud artikelnummer:

466677

8330 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 499 € 2,4635
500 + € 2,048
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 24,64

10 x € 2,4635

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Handgreepstijl Haakse arm
Basisdiameter 12.0 mm
Hoogte body 26.0 mm
Handgreeplengte 43.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6
Draadmaat M6
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 32.0 mm
Bevestigingstype Draadeinde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op