10261217
466421
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 199 | € 4,9122 |
| 200 + | € 4,0367 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Basisdiameter | 0.591 in |
| Basisdiameter | 15.0 mm |
| Hoogte body | 1.457 in |
| Hoogte body | 37.0 mm |
| Handgreeplengte | 65.0 mm |
| Handgreeplengte | 2.559 in |
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Massief materiaal | Glasvezelversterkt nylon 6/6 |
| Draadmaat | M8 |
| Goederencode | 3926300090 |
| Totale hoogte | 1.772 in |
| Totale hoogte | 45.0 mm |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan