Menu Search

Klemhendel 104.0 mm Draadeinde M12 35.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10260470

Fabrikant artikelnummer:

466307

180 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 10,6274
10 - 79 € 4,8084
80 + € 4,0515
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 10,63

1 x € 10,6274

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Handgreepstijl Haakse arm
Basisdiameter 24.0 mm
Hoogte body 51.0 mm
Handgreeplengte 104.0 mm
Draadlengte 35.0 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6
Draadmaat M12
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 68.0 mm
Bevestigingstype Draadeinde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op