10260456
466305
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 6,2642 |
| 10 - 149 | € 2,8494 |
| 150 + | € 2,4339 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Basisdiameter | 0.748 in |
| Basisdiameter | 19.0 mm |
| Hoogte body | 1.811 in |
| Hoogte body | 46.0 mm |
| Handgreeplengte | 83.0 mm |
| Handgreeplengte | 3.268 in |
| Draadlengte | 30.0 mm |
| Draadlengte | 1.181 in |
| Massief materiaal | Glasvezelversterkt nylon 6/6 |
| Draadmaat | M10 |
| Goederencode | 3926300090 |
| Totale hoogte | 2.244 in |
| Totale hoogte | 57.0 mm |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan