Menu Search

Klemhendel 65.0 mm Draadeinde M8 40.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10260449

Oud artikelnummer:

466304

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,7033
10 - 199 € 2,1816
200 + € 1,8699

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Handgreepstijl Haakse arm
Basisdiameter 15.0 mm
Hoogte body 37.0 mm
Handgreeplengte 65.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6
Draadmaat M8
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 46.0 mm
Bevestigingstype Draadeinde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op