10260425
466302
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 5,5163 |
| 10 - 499 | € 2,4635 |
| 500 + | € 2,048 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Basisdiameter | 12.0 mm |
| Basisdiameter | 0.472 in |
| Hoogte body | 26.0 mm |
| Hoogte body | 1.024 in |
| Handgreeplengte | 43.0 mm |
| Handgreeplengte | 1.693 in |
| Draadlengte | 20.0 mm |
| Draadlengte | 0.787 in |
| Massief materiaal | Glasvezelversterkt nylon 6/6 |
| Draadmaat | M6 |
| Goederencode | 3926300090 |
| Totale hoogte | 32.0 mm |
| Totale hoogte | 1.26 in |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan