Menu Search

Klemhendel Draadeinde M10 40.0 mm Nylon Oranje

Essentra artikelnummer:

10259337

Oud artikelnummer:

466010

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,4228
10 - 149 € 2,8494
150 + € 2,419
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 5,42

1 x € 5,4228

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Handgreepstijl Haakse arm
Basisdiameter 19.0 mm
Hoogte body 46.0 mm
Handgreeplengte 83.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6
Draadmaat M10
Goederencode 3926300090
Totale hoogte 57.0 mm
Bevestigingstype Draadeinde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op