Menu Search

Klemhendel 44.0 mm Inzetstuk met schroefdraad M6 Zwart

Essentra artikelnummer:

10364734

Fabrikant artikelnummer:

261064459935

7 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,0253
50 + € 5,9956
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 60,25

10 x € 6,0253

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur kap Zwart
Kleur Zwart
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Inwendige schroefdraad
Hoogte body 29.5 mm
Handgreepradius 44.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 6.0 mm
Massief materiaal Op technopolymeer gebaseerd glasvezelversterkt polyamide
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op