Menu Search

Vrouwelijke klemhendel 44.0 mm M6 20.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10642191

Oud artikelnummer:

261062061335

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,5743
50 + € 5,5308
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 55,74

10 x € 5,5743

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur kap Lichtgrijs
Kleur Zwart
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Draadeinde
Hoogte body 29.5 mm
Handgreepradius 44.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 20.0 mm
Massief materiaal Op technopolymeer gebaseerd glasvezelversterkt polyamide
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op