Druppelvormige mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximale stabiliteit en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Handgreepradius | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 17,5445 - € 21,2446 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
|
||
| € 7,2768 - € 8,726 | 27 Op voorraad |
M6
|
|
|
||
| € 8,541 - € 10,2369 | 10 Op voorraad |
M8
|
|
|
||
| € 21,9537 - € 21,9537 | 10 Op voorraad |
M12
|
|
|
||
| € 7,2768 - € 8,726 | 375 Op voorraad |
M6
|
|
|
||
| € 19,1633 - € 19,1633 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
|
||
| € 9,5585 - € 11,5011 | 80 Op voorraad |
M8
|
|
|
||
| € 3,3837 - € 3,8586 | 45 Op voorraad |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 3,9031 - € 4,4225 | 5 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,9328 - € 4,4225 | 111 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,9031 - € 4,4225 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 4,4225 - € 4,4225 | 420 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,9476 - € 4,467 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,9476 - € 4,467 | 484 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 3,9476 - € 4,467 | 276 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 4,0521 - € 4,467 | 118 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 4,2766 - € 4,467 | 28 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 4,096 - € 4,6451 | 16 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 4,096 - € 4,6451 | 7 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 4,0174 - € 4,4225 | 82 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan