Menu Search

Klemhendel 42.0 mm Draadeinde M6 Naturel

Heavy Duty Klemhefbomen - RVS zijn simpel te bedienen door ze omhoog te trekken en te draaien. Ideaal voor de medische, farmaceutische en voedselverwerkendeindustrie
Essentra artikelnummer:

10285473

Oud artikelnummer:

498490

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 48,1323
50 + € 45,7232
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 481,32

10 x € 48,1323

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal RVS
Bevestigingstype Threaded Insert
Schroefdraadmateriaal RVS
Hoogte van de basis 25.0 mm
Diameter behuizing 9.7 mm
Handgreeplengte 42.0 mm
Handgreepradius 42.0 mm
Totale hoogte 37.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op