Menu Search

Klemhendel 84.0 mm Draadeind M10 40.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10268841

Fabrikant artikelnummer:

490966

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 15,124
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 151,24

10 x € 15,124

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasgevuld polyamide 6.6
Bevestigingstype Stud
Schroefdraadmateriaal Staal
Hoogte van de basis 36.0 mm
Diameter behuizing 15.7 mm
Handgreeplengte 84.0 mm
Handgreepradius 84.0 mm
Totale hoogte 61.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op