Menu Search

Klemhendel 84.0 mm Draadeind M10 20.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10268827

Oud artikelnummer:

490964

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 59 € 13,4898
60 + € 11,2235
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 134,90

10 x € 13,4898

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasgevuld polyamide 6.6
Schroefdraadmateriaal Staal
Hoogte van de basis 36.0 mm
Handgreeplengte 84.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op