Menu Search

Klemhendel 65.0 mm Draadeinde M8 32.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10268803

Oud artikelnummer:

490962

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 149 € 10,2369
150 + € 8,5564
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 102,37

10 x € 10,2369

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasgevuld polyamide 6.6
Schroefdraadmateriaal Staal
Hoogte van de basis 31.5 mm
Handgreeplengte 65.0 mm
Draadlengte 32.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op