Menu Search

Klemhendel 65.0 mm Draadeinde M8 50.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10268513

Oud artikelnummer:

490936

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 17,8066
100 + € 14,7078
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 178,07

10 x € 17,8066

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Gegoten zink
Schroefdraadmateriaal Staal
Hoogte van de basis 31.5 mm
Handgreeplengte 65.0 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op