10190326
1219270
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 699 | € 3,8586 |
| 700 + | € 3,3985 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur knop | Oranje |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Glasvezel technopolymeer |
| Schroefdraadmateriaal | Staal |
| Hoogte van de basis | 1.161 in |
| Hoogte van de basis | 29.5 mm |
| Handgreepdiameter | 0.61 in |
| Handgreepdiameter | 15.5 mm |
| Handgreeplengte | 52.0 mm |
| Handgreeplengte | 2.047 in |
| Handgreepradius | 44.0 mm |
| Handgreepradius | 1.732 in |
| Totale hoogte | 1.28 in |
| Totale hoogte | 32.5 mm |
| Draadlengte | 1.181 in |
| Draadlengte | 30.0 mm |
| Draadmaat | M6 |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan