Menu Search

Mannelijke klemhendel 37.5 mm M5 GF PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10190074

Oud artikelnummer:

1219245

350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 499 € 3,8586
500 + € 3,394
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 38,59

10 x € 3,8586

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur knop Zwart
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasvezel technopolymeer
Schroefdraadmateriaal Staal
Hoogte van de basis 29.5 mm
Handgreepdiameter 15.5 mm
Handgreeplengte 37.5 mm
Handgreepradius 30.0 mm
Totale hoogte 30.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M5
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op