10190050
1219243
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 599 | € 3,8586 |
| 600 + | € 3,3837 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur knop | Grijs |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | Glasvezel technopolymeer |
| Schroefdraadmateriaal | Staal |
| Hoogte van de basis | 29.5 mm |
| Hoogte van de basis | 1.161 in |
| Handgreepdiameter | 15.5 mm |
| Handgreepdiameter | 0.61 in |
| Handgreeplengte | 37.5 mm |
| Handgreeplengte | 1.476 in |
| Handgreepradius | 30.0 mm |
| Handgreepradius | 1.181 in |
| Totale hoogte | 30.0 mm |
| Totale hoogte | 1.181 in |
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Draadmaat | M5 |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan