Kleine kwarslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, grepen en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering
Serie: SR5528
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Materiaal sluitlip | Materiaal behuizing | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5137 - € 2,3546 | 79 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 1,4319 - € 1,591 | Vraag de levertijd aan hier |
Geen afwerking
|
Staal
|
PA
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 1,8248 - € 2,0275 | Vraag de levertijd aan hier |
Verchroomd
|
Staal
|
PA
|
6,0 mm vierkante sleutel
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| € 1,8624 - € 2,0788 | Vraag de levertijd aan hier |
Verchroomd
|
Staal
|
PA
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 1,8248 - € 2,0275 | Vraag de levertijd aan hier |
Verchroomd
|
Staal
|
PA
|
6,0 mm vierkante sleutel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 1,8248 - € 2,0275 | Vraag de levertijd aan hier |
Verchroomd
|
Staal
|
PA
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 1,8248 - € 2,0275 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
PA
|
Sleutel met gleuf
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 1,8248 - € 2,0275 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
PA
|
6,0 mm vierkante sleutel
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 10 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 85 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 200 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 500 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 203 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,9006 - € 13,2395 | 200 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 400 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | 8 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 1,125 - € 1,75 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 7,074 - € 9,903 | 200 Op voorraad |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 6,901 - € 9,661 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan