20073985
366120204221E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 1,591 |
| 500 + | € 1,4319 |
| Voltooien | Geen afwerking |
|---|---|
| Materiaal sluitlip | Staal |
| Materiaal behuizing | PA |
| Handgreeptype | Handgreep voor schroevendraaier |
| Grijpbereik | 0.768 in |
| Grijpbereik | 19.5 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.559 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 14.2 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 0.638 in |
| Bevestigingsgatlengte | 16.2 mm |
| Sleuteltype | Sleutel met gleuf |
| Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
| Omvat | Niets inbegrepen |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan