Menu Search

Kwartslagklink 20.5 mm 6,0 mm vierkante sleutel

Essentra artikelnummer:

20073824

Oud artikelnummer:

366120122611E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 2,0275
500 + € 1,8248
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 202,75

100 x € 2,0275

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal behuizing PA
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Grijpbereik 20.5 mm
Bevestigingsgatbreedte 14.2 mm
Bevestigingsgatlengte 16.2 mm
Sleuteltype 6,0 mm vierkante sleutel
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Omvat Niets inbegrepen
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op