Menu Search

Handschakelaar IP50 22.0 mm PA

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator stays in position after operation.
Essentra artikelnummer:

10212134

Oud artikelnummer:

1339794

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte 70.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal PA
Type circuitmodule 2NO
Breedte 30.0 mm
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Gatdiameter 22.0 mm
Behuizingsmateriaal Kunststof
Goederencode 8536508090
Standaard IP50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op