10211595
1339736
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 39,4382 |
| 10 - 29 | € 18,7805 |
| 30 + | € 17,7433 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte | 73.0 mm |
|---|---|
| Lengte | 2.874 in |
| Kleur | Zwart |
| Massief materiaal | PA |
| Type circuitmodule | 1NO |
| Breedte | 30.0 mm |
| Breedte | 1.181 in |
| Type | IP65 |
| Temperatuurbereik | 5 - 158 °F |
| Temperatuurbereik | -15 - 70 °C |
| Gatdiameter | 22.0 mm |
| Gatdiameter | 0.866 in |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| Goederencode | 8536508090 |
| Standaard | IP65 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan