Menu Search

Handschakelaar ‌IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

IP50 Two position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Essentra artikelnummer:

10211571

Oud artikelnummer:

1339734

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 28,2258
10 - 29 € 13,4411
30 + € 12,6927
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 28,23

1 x € 28,2258

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte 73.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal PA
Type circuitmodule 1NO
Breedte 30.0 mm
Type ‌IP65
Temperatuurbereik -15 - 70 °C
Gatdiameter 22.0 mm
Behuizingsmateriaal Kunststof
Goederencode 8536508090
Standaard ‌IP65

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op