Menu Search

Keramische afstandhouder 1.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

Keramische isolatiekraal voor bescherming en isolatie. Bijzonder warmte- en spanningsbestendig, kan worden gestapeld voor langere draadtoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10151969

Oud artikelnummer:

CER-2

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2199
5000 - 9999 € 0,2075
10000 + € 0,1951
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 219,90

1000 x € 0,2199

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Binnendiameter 1.6 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 1700 °C
Buitendiameter 4.5 mm
Massief materiaal C220 Steatiet keramisch
Uitvoering 1
Goederencode 8546200000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op