Menu Search

Sleutelvergrendeling 22.2 mm 20.2 mm Messing Naturel

Nokvergrendelingen met hoge beveiliging zijn bedoeld om de toegang tot uw panelen en deuren af te sluiten en te vergrendelen met een roterende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt. Deze nokvergrendeling heeft een greep die met sleutel wordt bediend en wordt geleverd met twee hoofdsleutels.
Essentra artikelnummer:

20049133

Oud artikelnummer:

0561801

165 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 29,4413
50 - 249 € 21,0296
250 + € 18,9266
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,44

1 x € 29,4413

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Chroom
Sleuteltype Gelijke sleutels
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op