Menu Search

Kartonhaak 59.5 mm 18.0 mm Insteek

This is a white LDPE clip on carton hook that can be used for retail display applications
Essentra artikelnummer:

10394267

Fabrikant artikelnummer:

496853

21700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4422
1000 + € 0,3725
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,22

100 x € 0,4422

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Voorzijde display None
Materiaal LDPE
Bevestigingsmethode Insteek
Vorkconfiguratie Single
Vorm pin Rond
Goederencode 3926909790
Totale breedte 18.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op