Menu Search

Conisch gekartelde moer M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturel

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Essentra artikelnummer:

10404478

Fabrikant artikelnummer:

570040000002

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,018
500 - 999 € 0,5075
1000 + € 0,3383
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 101,80

100 x € 1,018

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 16.0 mm
Totale hoogte 12.0 mm
Draadmaat M8
Buitendiameter lip 14.0 mm
Liphoogte 1.0 mm
Kleur Naturel
Moervorm Gekarteld
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op