Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,216 - € 9,379 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,928 - € 10,062 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,3151 - € 2,3448 | 20 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,7877 - € 0,9567 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,2315 - € 0,322 | 14250 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,3294 - € 0,4541 | 7285 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| € 14,054 - € 19,159 | 160 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,7877 - € 0,9567 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,4989 - € 3,8956 | 950 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 3,1611 - € 3,1759 | 3 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,316 - € 0,7168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,156 - € 3,0136 | 3000 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 2,6268 - € 2,6861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,5617 - € 5,58 | 973 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,2775 - € 0,3858 | 250 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,2902 - € 9,2902 | 20 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 1,018 - € 3,0978 | 1100 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 2,3151 - € 2,3448 | 2 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 13,906 - € 14,128 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 10,938 - € 11,101 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan