Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7877 - € 0,9567 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,1567 - € 9,1567 | 260 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 1,4989 - € 3,8956 | 950 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 3,1611 - € 3,1759 | 3 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| € 21,504 - € 21,845 | 36 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,3448 - € 4,467 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| € 15,879 - € 16,102 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 15,494 - € 15,746 | 50 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 11,962 - € 12,125 | 8 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,2775 - € 0,3858 | 250 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,3027 - € 0,417 | 418 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,5617 - € 5,58 | 973 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,528 - € 9,706 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,6176 - € 4,2696 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 0,7877 - € 0,9567 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,3151 - € 2,3448 | 20 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| € 14,054 - € 19,159 | 160 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,216 - € 9,379 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,928 - € 10,062 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,2315 - € 0,322 | 14250 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan