Menu Search

Kartelknop M4 15.0 mm 11.0 mm Polyamide 6 Zwart

Essentra artikelnummer:

20088026

Oud artikelnummer:

20088026

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,7137
500 + € 0,3161
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 35,69

50 x € 0,7137

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Handwieldiameter 14.8 mm
Knopdiameter 15.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Massief materiaal High Impact Resistant Nylon 6
Handwielstijl Taps gekarteld
Goederencode 3926909790

Product 20088026 vervangt:

Kartelknop 15.0 mm Inzetstuk M4 11.0 mm PA Zwart
Essentra artikelnummer: 10260814
Oud artikelnummer: 466342

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op