Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3676 - € 0,3676 | 105 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| € 0,7429 - € 0,7429 | 52 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| € 102,4906 - € 102,4906 | 8 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | 4129 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| € 6,057 - € 15,5064 | 16 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| € 0,0733 - € 0,2072 | 34000 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| € 6,3923 - € 6,3923 | 822 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| € 19,7567 - € 19,7567 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| € 0,9581 - € 2,9282 | 1100 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2
|
||
| € 212,5637 - € 212,5637 | 6 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,3559 | 15200 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| € 0,1122 - € 0,3725 | 11700 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5339 - € 1,3519 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| € 0,0581 - € 0,1412 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,7506 - € 0,7506 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
|
||
| € 0,5248 - € 0,5248 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Rood
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
|
||
| € 121,0573 - € 121,0573 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1100, ANSI 44
|
44.008 in
1117.8 mm
|
|
||
| € 0,1617 - € 0,5473 | 2300 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1065 - € 0,3559 | 10000 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 0,8604 - € 1,557 | 100 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm