Menu Search

Kappen voor standaard buizen

Op voorraad

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
283 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Ventilatiegaatje Kleur Materiaal H Compatibele nominale pijpmaten (alle) d Type Bestellen
€ 2,3868 - € 3,7128 20 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
50.0 mm
242.0 mm
3
€ 0,7611 - € 0,8457 330 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
39.0 mm
125.0 mm
3
€ 2,3868 - € 3,7128 20 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
40.0 mm
232.0 mm
3
€ 0,156 - € 0,2427 Vraag de levertijd aan hier
Ja
Rood
LDPE
29.5 mm
DN 50
55.1 mm
4
€ 0,3304 - € 0,514 Vraag de levertijd aan hier
Ja
Rood
LDPE
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4
€ 0,7619 - € 1,1852 Vraag de levertijd aan hier
Ja
Rood
LDPE
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
€ 4,0902 - € 4,5447 29 Op voorraad
Ja
Rood
LDPE
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4
€ 0,3301 - € 0,3668 31 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
29.0 mm
73.0 mm
3
€ 0,514 - € 0,7996 100 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
30.5 mm
83.0 mm
3
€ 0,2662 - € 0,4141 1260 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
35.4 mm
67.0 mm
3
€ 0,3301 - € 0,3668 1596 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
29.0 mm
75.0 mm
3
€ 0,5135 - € 0,5706 50 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
30.5 mm
85.0 mm
3
€ 0,7611 - € 0,8457 1035 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
31.0 mm
98.0 mm
3
€ 0,5135 - € 0,5706 437 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
30.0 mm
90.0 mm
3
€ 0,514 - € 0,7996 300 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
39.0 mm
95.0 mm
3
€ 0,2613 - € 0,4065 1520 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
30.8 mm
52.0 mm
3
€ 0,156 - € 0,2427 Vraag de levertijd aan hier
Nee
Naturel
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
3
€ 0,514 - € 0,7996 500 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
30.5 mm
78.0 mm
3
€ 0,514 - € 0,7996 750 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
30.5 mm
80.0 mm
3
€ 0,7619 - € 1,1852 620 Op voorraad
Nee
Naturel
LDPE
41.5 mm
117.5 mm
3
  • van 15
Standaard maat buiskap 242.0 mm 50.0 mm Naturel LDPE

20593858

Prijsbereik
€ 3,7128 - € 2,3868

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 125.0 mm 39.0 mm Naturel LDPE

20593599

Prijsbereik
€ 0,8457 - € 0,7611

Voorraadniveaus
330 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 232.0 mm 40.0 mm Naturel LDPE

20593841

Prijsbereik
€ 3,7128 - € 2,3868

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap DN 50 29.5 mm Rood LDPE

20594787

Prijsbereik
€ 0,2427 - € 0,156

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 50
  • Ventilatiegaatje
    Ja
  • Kleur
    Rood
Standaard maat buiskap DN 75 29.0 mm Rood LDPE

20594794

Prijsbereik
€ 0,514 - € 0,3304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 75
  • Ventilatiegaatje
    Ja
  • Kleur
    Rood
Standaard maat buiskap DN 125 39.0 mm Rood LDPE

20594824

Prijsbereik
€ 1,1852 - € 0,7619

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 125
  • Ventilatiegaatje
    Ja
  • Kleur
    Rood
Standaard maat buiskap 61.0 mm Rood LDPE

20594879

Prijsbereik
€ 4,5447 - € 4,0902

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    DN 280
  • Ventilatiegaatje
    Ja
  • Kleur
    Rood
Standaard maat buiskap 73.0 mm 29.0 mm Naturel LDPE

20593360

Prijsbereik
€ 0,3668 - € 0,3301

Voorraadniveaus
31 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    73.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 83.0 mm 30.5 mm Naturel LDPE

20593421

Prijsbereik
€ 0,7996 - € 0,514

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 67.0 mm 35.4 mm Naturel LDPE

20593346

Prijsbereik
€ 0,4141 - € 0,2662

Voorraadniveaus
1260 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 75.0 mm 29.0 mm Naturel LDPE

20593377

Prijsbereik
€ 0,3668 - € 0,3301

Voorraadniveaus
1596 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 85.0 mm 30.5 mm Naturel LDPE

20593438

Prijsbereik
€ 0,5706 - € 0,5135

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 98.0 mm 31.0 mm Naturel LDPE

20593483

Prijsbereik
€ 0,8457 - € 0,7611

Voorraadniveaus
1035 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 90.0 mm 30.0 mm Naturel LDPE

20593452

Prijsbereik
€ 0,5706 - € 0,5135

Voorraadniveaus
437 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 95.0 mm 39.0 mm Naturel LDPE

20593476

Prijsbereik
€ 0,7996 - € 0,514

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 52.0 mm 30.8 mm Naturel LDPE

20593261

Prijsbereik
€ 0,4065 - € 0,2613

Voorraadniveaus
1520 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • h
    30.8
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 57.0 mm 30.0 mm Naturel LDPE

20593308

Prijsbereik
€ 0,2427 - € 0,156

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 78.0 mm 30.5 mm Naturel LDPE

20593391

Prijsbereik
€ 0,7996 - € 0,514

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 80.0 mm 30.5 mm Naturel LDPE

20593407

Prijsbereik
€ 0,7996 - € 0,514

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel
Standaard maat buiskap 117.5 mm 41.5 mm Naturel LDPE

20593568

Prijsbereik
€ 1,1852 - € 0,7619

Voorraadniveaus
620 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Ventilatiegaatje
    Nee
  • Kleur
    Naturel