Beschermkappen voor standaard buizen, verkrijgbaar als een goedkope maar kwalitatief hoogwaardige optie. Verkrijgbaar in veel verschillende materialen, waaronder flexibel polyethyleen of PVC, en in vier verschillende kleuren: Zwart, Grijs, Rood en Geel. De inwendige ribbels zorgen voor een nauwe passing en zorgen dat opgebouwde druk wordt afgelaten. Verkrijgbaar in verschillende maten voor al uw toepassingen. Deze kappen hebben geen ventilatiegat.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 21,3573 - € 21,3573 | 131 Op voorraad |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
€ 0,634 - € 1,3315 | 5062 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
€ 1,5993 - € 5,2608 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.563 in
141.3 mm
|
|||||||||
€ 0,1218 - € 0,3061 | 1286 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
€ 0,3311 - € 1,7298 | 15138 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
€ 1,0204 - € 1,0204 | 3300 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
€ 2,7882 - € 9,8677 | 1733 Op voorraad |
10.748 in
273.0 mm
|
|||||||||
€ 41,0305 - € 47,8948 | 70 Op voorraad |
26 in
660.4 mm
|
|||||||||
€ 49,8905 - € 57,972 | 20 Op voorraad |
34 in
863.6 mm
|
|||||||||
€ 171,8215 - € 171,8215 | 2 Op voorraad |
56 in
1422.4 mm
|
|||||||||
€ 14,3656 - € 14,3656 | 140 Op voorraad |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
€ 1,3488 - € 3,2397 | 170 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
€ 0,3991 - € 1,3493 | 5620 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
€ 0,8676 - € 2,6809 | 508 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0995 - € 0,249 | 10190 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||||
€ 0,6383 - € 3,0019 | 1079 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
€ 1,8257 - € 9,511 | 3232 Op voorraad |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
€ 24,6551 - € 28,7454 | 86 Op voorraad |
22 in
558.8 mm
|
|||||||||
€ 87,0854 - € 87,0854 | 8 Op voorraad |
40 in
1016.0 mm
|
|||||||||
€ 13,0493 - € 13,0493 | 407 Op voorraad |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan