Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,0632 - € 15,0632 | 120 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| € 206,774 - € 206,774 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| € 52,313 - € 60,787 | 12 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| € 13,683 - € 13,683 | 370 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| € 1,2658 - € 2,97 | 75 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| € 3,1313 - € 3,1313 | 22 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| € 17,0073 - € 17,0073 | 90 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| € 2,1667 - € 4,5812 | 225 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
| € 0,7171 - € 2,2207 | 6925 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 180,165 - € 180,165 | 23 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| € 6,2182 - € 6,2182 | 900 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| € 19,2186 - € 19,2186 | 75 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| € 1,4143 - € 3,397 | 60 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| € 0,4185 - € 1,4149 | 5600 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5684 - € 1,9322 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,8402 - € 1,8402 | 210 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,6713 - € 2,6713 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| € 0,4392 - € 1,3525 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5001 - € 1,6954 | 800 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4402 - € 1,4932 | 1034 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan