Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2018 - € 0,455 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Groen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2018 - € 0,455 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Oranje
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1899 - € 0,43 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Blauw
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 91,314 - € 91,314 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| € 52,313 - € 60,787 | 12 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| € 0,9691 - € 0,9691 | 4992 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| € 0,4402 - € 1,4932 | 1034 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,7158 - € 9,5365 | 1652 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,6627 - € 8,292 | 68 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4175 - € 1,4169 | 550 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5372 - € 1,82 | 7440 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,9602 - € 2,9327 | 6160 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4185 - € 1,4149 | 5600 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4392 - € 1,3525 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,273 - € 0,9287 | 1280 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,4584 - € 4,988 | 50 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3739 - € 1,2715 | 2400 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,9097 - € 2,8111 | 780 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,2557 - € 2,2557 | 280 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,2421 - € 4,5813 | 2160 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan