Menu Search

Kap voor banjokoppeling 14.0 mm Flexibel PVC Geel

Banjo Union Cap protects 10.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Essentra artikelnummer:

10000281

Oud artikelnummer:

BCWJ-14

1437 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 - 1249 € 0,8726
1250 + € 0,3903
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 109,08

125 x € 0,8726

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele buitendiameter pijp 10.0 mm
l2 14.0 mm
H 30.0 mm
l1 24.0 mm
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op