Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2181 - € 0,4581 | 5000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,4989 - € 3,21 | 735 Op voorraad |
1.606 in
40.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,4271 - € 0,897 | 61944 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,279 - € 0,6014 | 6750 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,6589 - € 0,8632 | 4000 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,4659 - € 0,6139 | 600 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,3917 - € 0,6233 | 2248 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,3235 - € 0,536 | 6250 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,365 - € 0,7666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,3695 - € 0,4394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,4244 - € 1,206 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,23 - € 0,4145 | 3014 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
€ 2,2557 - € 4,7371 | 92 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,1259 - € 0,2808 | 6000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,7168 - € 0,8632 | 420 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,8254 - € 3,8333 | 335 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,2006 - € 1,2092 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 1,3386 - € 2,8111 | 35 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,3695 - € 0,8071 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
€ 0,2033 - € 0,3334 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan