Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1647 - € 0,2358 | 30460 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1081 - € 0,1787 | 98250 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,0788 - € 0,1736 | 19500 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,479 - € 0,6311 | 600 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3432 - € 0,394 | 12500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,7368 - € 0,8874 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,4261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,479 - € 0,5126 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,3585 - € 0,5894 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,3417 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,2776 - € 0,6183 | 2250 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,4943 - € 0,5638 | Vraag de levertijd aan hier |
0.988 in
25.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,2342 - € 1,243 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,1472 - € 2,4701 | Vraag de levertijd aan hier |
1.228 in
31.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,1045 - € 2,3195 | 980 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,8765 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,3761 - € 2,8898 | 700 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 2,3189 - € 4,8697 | 80 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,4068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.488 in
12.4 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3722 - € 0,8297 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan