Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3487 - € 0,5734 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,3324 - € 0,4331 | 8850 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,27 - € 0,6014 | 4750 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,4986 | 4100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,5684 - € 0,6139 | 1000 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,4989 - € 3,21 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4271 - € 0,897 | 60750 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3917 - € 0,6233 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2181 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
0.303 in
7.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1259 - € 0,2808 | 6000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2033 - € 0,3334 | 500 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4155 - € 0,6794 | 1600 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4942 - € 0,857 | 1250 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,8254 - € 3,8333 | 315 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,0744 - € 2,2563 | 4550 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,2006 - € 1,2092 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,2557 - € 4,7371 | 80 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1478 - € 0,2159 | 5000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1854 - € 0,2427 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2626 - € 0,4331 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan