Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1586 - € 0,3427 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2776 - € 0,4837 | 250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,479 - € 0,6311 | 600 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,6773 - € 0,8874 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,2113 - € 2,5438 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 2,0748 - € 4,3571 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1318 - € 0,2934 | 500 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3417 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,18 - € 0,362 | 5000 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3585 - € 0,5894 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,3325 - € 0,551 | 1250 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3972 | 23000 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3051 - € 0,6567 | 10500 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4592 - € 1,2398 | 600 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4103 - € 1,1565 | 6250 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4256 - € 0,7016 | 5875 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1906 - € 0,2495 | 9000 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3753 - € 0,7881 | 400 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,2196 - € 0,3652 | 213750 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan