Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2342 - € 2,2106 | 3640 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1081 - € 0,1787 | 98250 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,0916 - € 0,2043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2791 - € 0,5766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5477 - € 0,551 | 6600 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2105 - € 0,4549 | 8834 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,7124 - € 1,0636 | 200 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,2113 - € 1,9735 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1571 - € 0,2899 | 4500 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1502 - € 0,2736 | 10000 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,3395 | 150 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,0953 - € 0,205 | Vraag de levertijd aan hier |
0.24 in
6.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1708 - € 0,312 | 1400 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1505 - € 0,2482 | 75500 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| 10019801 | € 0,0979 - € 0,2185 | 3500 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
|
| € 0,0872 - € 0,1608 | 2000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1521 - € 0,2329 | 96750 Op voorraad |
0.382 in
9.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,0788 - € 0,1736 | 19500 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5827 - € 0,7112 | 5100 Op voorraad |
0.937 in
23.8 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,37 - € 1,5186 | 525 Op voorraad |
1.228 in
31.2 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan