Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2898 - € 0,5278 | 532 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,6324 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,8375 - € 1,5256 | 1200 Op voorraad |
0.988 in
25.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,9458 - € 1,7087 | Vraag de levertijd aan hier |
0.969 in
24.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,6324 - € 2,9596 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,7933 - € 1,4447 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,4386 - € 2,624 | 282 Op voorraad |
1.228 in
31.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,537 - € 0,9748 | 361 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,7216 - € 1,312 | 2050 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,3318 - € 2,4104 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 2,7918 - € 5,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,5446 - € 0,9916 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,0177 - € 0,0373 | 8000 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3188 - € 0,5812 | 5186 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2