Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3432 - € 0,394 | 12500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2364 - € 0,4261 | Vraag de levertijd aan hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2196 - € 0,3652 | 213750 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,4103 - € 1,1565 | 6250 Op voorraad |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 2,0748 - € 4,3571 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,1739 - € 0,294 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3325 - € 0,551 | 1250 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,2868 - € 0,6183 | 8750 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,244 - € 0,41 | Vraag de levertijd aan hier |
0.642 in
16.3 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,27 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,3417 - € 0,4453 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,2776 - € 0,6183 | 2250 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,479 - € 0,5126 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
||
| € 0,4943 - € 0,5638 | Vraag de levertijd aan hier |
0.988 in
25.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,1472 - € 2,4701 | Vraag de levertijd aan hier |
1.228 in
31.2 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,5408 - € 3,2999 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,8765 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 1,2342 - € 1,243 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4391 - € 0,9221 | 60750 Op voorraad |
0.74 in
18.8 mm
|
Zwart
|
PVC
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,6407 | 2250 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Rood
|
PVC
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan