Menu Search

Kap met treklip 4.8 mm 13.0 mm PVC Zwart

Een kap met treklip gemaakt van zwart PVC. Door het integrale ontwerp is de treklip gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Hij beschermt toepassingen tegen verontreinigingen en lekkage. Gebruikt in industriële of opslagtoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10360675

Oud artikelnummer:

205203069907

2994 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,4805
100 - 499 € 0,3432
500 + € 0,2639
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 24,03

50 x € 0,4805

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 4.8 mm
Maximum temperatuur 200 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op